BENANO

Manufacturer of structured light scanners

Benano is an experienced manufacturer of structured light scanners in Asia and has dedicated many years to the development of structured light technology. The R&D department possesses strong research capabilities and practical experience in the optical inspection field, enabling them to provide comprehensive solutions to customers. With well-designed and functional products from Benano, customers can seamlessly integrate them into their own systems.

Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
DLP2010LC Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll DLPC3470 DLP® Controller für DLP2010LC Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
  • Optisches Modul
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 114, 2F, No. 106, Ruiguang Road, Neihu District
  • Taipei
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

BENANO-3P-C2100 — Benano C2100 Modul für hochauflösende 3D-Scanner

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high (...)
Optisches Modul

BENANO-3P-DLP2010-I — Benano optische Module für die Industrie mit DLP2010

BENANO ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen, die DLP-Produkte verwenden. Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array (DMD), einer Beleuchtungsquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.