DLP2010LC
- 0.2-Inch (5.29-mm) diagonal micromirror array
- Displays 854 × 480 pixel array, in an orthogonal layout
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization-independent aluminum micromirror surface
- 4-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3470 display and light controller and DLPA200x/DLPA3000 PMIC and LED driver for reliable operation
The DLP2010LC digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, this DMD is capable of displaying images, video, and patterns. This device is a component of the chipset that includes the DLP2010LC DMD, DLPC3470 controller and DLPA200x/ DLPA3000 PMIC/LED driver. The compact physical size of this DMD can be used in portable equipment where small form factor and low power is important. The compact package compliments the small size of the LEDs for space-constrained light engines.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP2010LC .2 WVGA Digital Micromirror Device datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 10 Jul 2023 |
Application brief | TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements | PDF | HTML | 28 Nov 2023 | |
Application brief | Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision | PDF | HTML | 06 Jul 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BENANO-3P-C2100 — Benano C2100 Modul für hochauflösende 3D-Scanner
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC-API — DLP®-Controller-API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR067 — Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S244 (FQJ) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.