DLP4710
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p
DLP4710
- 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
- 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
- Micromirror pitch: 5.4 µm
- Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 32-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLP3439 display controller
- Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation
The DLP4710 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710 DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC-API — DLP®-Controller-API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC120 — Series 312 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
DLPR104 — DLP4710 (0.47 1080p) Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
TIDA-080005 — Referenzdesign für hochauflösendes DLP®-Subsystem für Hochgeschwindigkeits-Desktop-3D-Drucke
TIDA-01226 — Referenzdesign für kompakte Projektionslösung mit DLP Pico-Technologie und Full HD 1080p (bis zu 16
TIDA-00722 — Echtzeit-Farbmanagement-Referenzdesign mit MSP430 für TI DLP® Pico™-Projektor
TIDA-00576 — Referenzdesign für Projektionsdisplay mit Full HD 1080p und DLP Pico-Technologie
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S312 (FQL) | 100 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.