DLPA2005
DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs
DLPA2005
- High Efficiency RGB LED/Lamp Driver With Buck-
Boost DC-to-DC Converter, DMD Supplies, DPP
Core Supply, 1.8-V Load Switch, and
Measurement System in a Small Chip-Scale
Package - Three Low-Impedance (30 mΩ Typical at 27°C)
MOSFET Switches for Channel Selection - Independent, 10-Bit Current Control per Channel
- 2.4-A Max LED Current for DLPA2005 Embedded
Applications - DMD Regulators
- Requires Only a Single Inductor
- VOFS: 10 V
- VBIAS: 18 V
- VRST: –14 V
- Passive Discharge to GND When Disabled
- DPP 1.1-V Core Supply
- Synchronous Step-Down Converter With
Integrated Switching FETs - Supports up to 600-mA Output Current
- Synchronous Step-Down Converter With
- VLED Buck Boost Converter
- Power Save Mode at Light Load Current
- Low-Impedance Load Switch
- VIN Range from 1.8 to 3.6 V
- Supports up to 200 mA of Current
- Passive Discharge to GND When Disabled
- DMD Reset Signal Generation and Power Supply
Sequencing - 33-MHz Serial Peripheral Interface (SPI)
- Multiplexer for Measuring Analog Signals
- Battery Voltage
- LED Voltage, LED Current
- Light Sensor (for White Point Correction)
- Internal Reference Voltage
- External (Thermistor) Temperature Sensor
- Monitoring and Protection Circuits
- Hot Die Warning and Thermal
- Low-Battery Warning
- Programmable Battery Undervoltage Lockout
(UVLO) - Load Switch UVLO
- Overcurrent and Undervoltage Protection
- DLPA2005 QFN Package
- 48-Pin 0.4-mm Pitch
- Die Size: 6.0 mm × 6.0 mm ± 0.15 mm
DLPA2005 is a dedicated PMIC/RGB LED/Lamp driver for the DLP2010, DLP2010NIR and DLP3010 Digital Micromirror Devices (DMD) when used with a DLPC3430, DLPC3433, DLPC3435, DLCP3438, or DLPC150 digital controller. For reliable operation of these chipsets it is mandatory to use a DLPA2000 or DLPA2005.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD
Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)
DLPDLCR230NPEVM — Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Display 230NP
DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)
DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR-Spektrometermodule
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
TIDA-080009 — Referenzdesign für das kleinste tragbare 1080p-Display mit DLP®-Technologie
TIDA-080003 — Referenzdesign für Lichtmodul mit kleinem Formfaktor für Desktop-3D-Drucker mit DLP® Pico™-Technolog
TIDA-080001 — Referenzdesign für strukturierten Lichtmustergenerator mit kleinem Formfaktor für tragbare 3D-Scanne
TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
TIDA-00384 — Tragbares, energieeffizientes HD-Projektionsdisplay mit der DLP®-Technologie
TIDA-00722 — Echtzeit-Farbmanagement-Referenzdesign mit MSP430 für TI DLP® Pico™-Projektor
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.