DLP480RE
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,48 Zoll
DLP480RE
- 0.48-inch diagonal micromirror array
- WUXGA (1920 × 1200) display resolution
- 5.4 Micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP480RE chipset includes:
The TI DLP480RE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables high resolution WUXGA display systems. The DLP480RE DMD, together with the DLPC4430 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require higher resolution and 16:10 aspect ratio, high brightness, and system simplicity in a smaller package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP480RE 0.48 WUXGA DMD datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 24 Feb 2023 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Jun 2024 | |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Certificate | DLP480REEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 17 Okt 2023 | ||
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Apr 2023 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
Technical article | Visualize new possibilities for digital signage | PDF | HTML | 14 Jul 2017 | |
Application note | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 10 Mai 2017 | ||
Technical article | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 20 Apr 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP480RE-SW — DLP480RE-SW
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S410 (FXG) | 257 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.