DLPC7530
DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD
DLPC7530
- DLPC7530 controller using the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror device (DMD) supports
- Up to 1080p at up to 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
- Provides single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600MHz pixel clock support
- Up to 3.0Gbps input transmission rate
- Two OpenLDI (FPD-Link™ I) video input ports with 6 lanes (five data) per port
- Input formats supported
- RGB, YCbCr, and ICtCp
- 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Internal Arm CortexR4F processor with FPU
- 88 configurable GPIOs
- Programmable PWM generator
- Programmable capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed OTG controller
- SPI primary/secondary controllers
- I2C primary/secondary controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- Improved 1D, 2D, and 3D keystone correction
- Warping (full warp map access 62 × 32 points)
- Blending (full blending map access 63 × 32 points)
- Additional image processing
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™ Technology
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- On-screen display (OSD)
- Splash screen display and capture
- Integrated 2G-bit frame memory eliminates the need for external high-speed memory
- External memory support
- Parallel flash for µP and PWM sequences
- Secondary flash for splash capture, warping
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
- LED, RGB laser, and laser phosphor illuminations
The DLPC7530 is a digital display controller for the 1080p display chipsets, which comprises the DLPC7530 display controller, the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror devices (DMD), and the DLPA100 power and motor driver. This solution targets display systems that require lower cost high resolution and high brightness in a small form factor. To ensure reliable operation, the DLPC7530 controller must always be used with the DLP472NE and DLP651NE DMDs and the DLPA100 power management integrated circuit in each application.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC7530 High-Resolution Controller datasheet | PDF | HTML | 11 Apr 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p, Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
Der DLP472NEEVM kann in Kombination mit dem DLPC7540EVM die Prototyping-Zeit eines DLP 0.47 1080p-Systems verkürzen. Der DLP472NEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0.47 1080p DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und kann SPLASH, Testmuster und Video von der (...)
DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.