DLP472NE
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein mit serieller Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, 0,47 Zoll, 1
DLP472NE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- 1080p (1920 × 1080) display resolution
- 5.4µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- High-speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports full HD at up to 240Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by the DLPC7530 display controller and the DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP472NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright full HD display systems. The TI DLP Products 0.47” full HD (1080p) chipset is composed of the DMD, DLPC7530 display controller, and the DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor full HD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP472NE 0.47-Inch Full HD Digital Micromirror Device datasheet | PDF | HTML | 02 Mai 2024 |
White paper | DLP Pico Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) | 11 Jun 2024 | ||
Technical article | How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Mai 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p, Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
Der DLP472NEEVM kann in Kombination mit dem DLPC7540EVM die Prototyping-Zeit eines DLP 0.47 1080p-Systems verkürzen. Der DLP472NEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0.47 1080p DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und kann SPLASH, Testmuster und Video von der (...)
DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S453 (FYW) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.