DLP781TE
Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll
DLP781TE
- 0.78-inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 9.0µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt
- Corner illumination
- Supports high optical power density for high-brightness large venue displays
- Up to 40W/cm2 total optical power density
- 2xLVDS input data bus
- Supports 4K UHD up to 60Hz
- Laser-phosphor, and RGB laser supported by DLPC4420 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP781TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD solid-state illuminated display systems. The TI DLP0.78-inch 4K UHD chipset comprises the DMD, two DLPC4420 display controllers, DLPA300 micromirror driver, and DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system that enables small form factor 4K UHD displays with solid-state illumination.
To help accelerate the design cycle, the DMD ecosystem includes established resources, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
To learn more about how to start designing with the DMD, visit the Getting Started with TI DLP display technology page.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.