DLPC150
DLP® Controller für DLP2010NIR Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD
DLPC150
- Display controller required for reliable operation of the DLP2010 and DLP2010NIR DMDs
- High-speed pattern sequence mode
- 1-Bit binary pattern rates to 2880 Hz
- 1-to-1 input mapping to micromirrors
- Easy synchronization with cameras and sensors
- One input trigger
- Two output triggers
- I2C configuration interface
- Input pixel interface support:
- 24-bit parallel RGB888 interface protocol
- 16-bit parallel RGB565 interface protocol
- Pixel clock up to 75 MHz
- Integrated micromirror drivers
- Integrated clock generation
- Auto DMD parking at power down
- 201-pin, 13mm × 13 mm, 0.8-mm pitch, VFBGA package
The DLPC150 controller provides a convenient, reliable, and multi-functional interface between user electronics and the visible DLP2010 or the near-infrared (NIR) DLP2010NIR digital micromirror device (DMD) to steer light and create patterns with high-speed, precision, and efficiency. The DLPC150 controller enables high-speed pattern rates, along with LED control and data formatting for multiple input formats. The DLPC150 controller also provides input and output trigger signals for synchronizing displayed patterns with a camera, sensor, or other peripherals. The DLPC150 controller is part of the 0.2 WVGA chipset that includes the DLP2010 or DLP2010NIR DMD and DLPA2000 or DLPA2005 power management integrated chip (PMIC). The DLPC150 controller enables integration of the DLP® 0.2 WVGA visible or NIR chipset into small form-factor, low-power, and low-cost applications for programmable spectrum and wavelength control, such as 3D scanning or metrology systems, spectrometers, interactive displays, chemical analyzers, medical instruments, skin analysis, material identification, and chemical sensing.

Wichtiger Hinweis
Für einen zuverlässigen Betrieb mit DLP2010NIRAFQJ ist die DLPC150 Firmware v2.2.0 (oder höher) erforderlich.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul
Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR-Spektrometermodule
KST-3P-DLP2010NIR — KS Technologies Quellcode für NIRScanNano Demo-App + SDK
DLPC100 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0 (Rev. D)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Firmware
DLPC115 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Firmware
TIDCAK1 — TIDA-00554 DLPC150 PROM
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.