Display- & Projektionsprodukte
Lebendige, gestochen scharfe Display-Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Warum Sie sich für unsere DLP-Display-Technologie entscheiden sollten?
Anzeige auf nahezu allen Oberflächen
DLP-Mikrodisplays mit großem Kontrast ermöglichen On-Demand-Anwendungen für Freiformdarstellung und bringen farbenfrohe und gestochen scharfe Bilder auf nahezu jede Oberfläche.
Herausragende Bildqualität
Die hohe Geschwindigkeit der Mikrospiegel ist einer der Hauptgründe dafür, dass die DLP-Technologie hohe Auflösungen sowie helle, farbenprächtige und gestochen scharfe Bild- und Textdarstellung liefert.
Breites Spektrum von Lösungen
Aufgrund der Flexibilität der DLP-Technologie lassen sich Projektionslösungen mit einer Vielzahl von Auflösungen, Helligkeitsniveaus, Bildschirmgrößen und Preisen entwickeln, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Endkunden gerecht zu werden.
Schritt für Schritt: Einstieg in die DLP-Displaytechnologie
Zahlreiche Lösungen mit DLP-Technologie
Innovation ist immer am Horizont. Was würden Sie gerne erschaffen?
Die DLP-Display-Technologie findet sich in Laserfernsehern, Smartphone-Projektoren, Industriemaschinen, Augmented-Reality-Brillen und Smart-Home-Systemen. Unsere leistungsstarken und flexiblen Chipsätze ermöglichen eine maximale Helligkeit von bis zu 60.000 Lumen bei einer Bandbreite von QnHD- bis 4K-Ultra-High-Definition-Auflösungen, um den unterschiedlichsten Designanforderungen gerecht zu werden.
Was ist bei der Auswahl eines Chipsatzes zu beachten
Ein Chipsatz besteht aus zwei Hauptkomponenten: Einem digitalen Mikrospiegelbaustein und einem Controller. Die meisten verfügen auch über eine dedizierte integrierte Power-Management-Schaltung (PMIC). Je nach erforderlicher Leistung kann ein Chipsatz verschiedene PMICs enthalten.
Die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Chipsatzes sind Helligkeit, Auflösung und Formfaktor. Verwenden Sie das Bild auf der rechten Seite als Entscheidungshilfe.
Erste Schritte in der Entwicklung
Führen Sie nach der Auswahl eines Chipsatzes die folgenden Schritte aus, um Ihr System zusammenzustellen:
- Berücksichtigen Sie die Helligkeitsanforderungen und Kompromisse, wenn Sie Ihre Displayprojektion entwerfen.
- Kaufen Sie ein Evaluierungsmodul (EVM), um mit der Evaluierung und der Prüfung Ihres Designs zu beginnen.
- Koppeln Sie das EVM mit unserer Firmware, um die Diagnose Ihres Chipsatzes oder die Behebung von Problemen zu durchführen.
- Verwenden Sie unser Suchtool, um die Hersteller optischer Module und Systemintegratoren auszuwählen, die am besten zu Ihren Spezifikationen für optische Module passen.
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
Drittanbieter-Suchtools für DLP-Produkte
Design mit Unterstützung
Unsere Ingenieure haben Referenzdesigns entwickelt, die Sie bei der Lösung Ihrer Systemprobleme unterstützen.
Wenn Sie eine bestimmte technische Frage haben, nutzen Sie die TI E2E™ Design-Support-Foren, um innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu erhalten.
Verwenden Sie DLP-Branding, um den Verkauf zu fördern
Nach über drei Jahrzehnten in der Branche fühlen wir uns geehrt, dass neun von 10 Kinos die DLP-Technologie verwenden. Damit Sie den guten Ruf unserer Technologie für die Vermarktung Ihrer eigenen Produkte nutzen können, befolgen Sie bitte diese Richtlinien für die Verwendung von eingetragenen DLP-Marken, -Logos, -Symbolen oder -Bildern in Werbematerialien, Handbüchern oder Referenzmaterialien oder auf Produktetiketten oder -verpackungen auf Ihrer Website.
Display- & Projektionsprodukte Design und Entwicklung
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Display- oder Projektionsanwendung, analysieren Sie Ihr Design schnell mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller von optischen Modulen, um Ihre Lösung schnell auf den Markt zu bringen, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie einen Drittanbieter, um die Einführung Ihrer Lösung in die Produktion zu beschleunigen.
Hardware
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Software
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter
Optische Module
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Schulungsressourcen
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Partner
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD
Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)
DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
Technische Ressourcen
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
Neue Produkte
Digitaler DLP(R)-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 197.18
DLP® PMIC für DLP472TP (0,47 Zoll, 4K UHD) DMD
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.57
DLP Display-Controller für DLP472TP (0,47 Zoll, 4K) DMD
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 50.00
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein mit serieller Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, 0,47 Zoll, 1
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 129.40
PMIC/LED-Treiber für DLPC8xxx Controller mit LED-Fähigkeit >6 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 16.02
DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 61.62