DLPC4420
DLP® Display-Controller für 4K UHD DMD
DLPC4420
- Dual DLP controller support for up to 4K ultra high definition (UHD) resolution display using digital micromirror devices (DMD):
- Up to 4K at 60 Hz
- Up to 1080p at 240 Hz
- Up to 1080p at 120 Hz (3D)
- Provides single 30-bit or dual 60-bit input pixel interface:
- RGB data format
- 8, 9, or 10 bits per color
- Pixel clock up to 600 MHz in dual 30-bit mode on dual controllers
- High-speed, low voltage differential signaling (LVDS) DMD interface
- 150-MHz ARM946™ microprocessor
- Microprocessor peripherals
- Programmable pulse-width modulation (PWM) and capture timers
- Three I2C ports, three UART ports and three SSP ports
- One USB 1.1 secondary port
- Image processing
- Multiple image processing algorithms
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- Programmable color space conversion
- Programmable degamma and splash
- Integrated support for 3-D display
- 1-D keystone correction
- Integrated clock generation circuitry
- Operates on a single 20-MHz crystal
- Integrated spread spectrum clocking
- External memory support
- Parallel flash for microprocessor and PWM sequence
- 516-pin plastic ball grid array package
- Supports LED and laser hybrid illuminations
The DLPC4420 is a digital display controller for the DLP display chipset. The chipset comprises the DLPC4420 display controller, the DLP digital micromirror device (DMD), the DLPA100controller power management device, and the DLPA300DMD micromirror driver (refer to the DMD data sheet). This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness, and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4420 display controller must always be used with a DLP DMD and respective DLP power management devices.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP470TEEVM — DLP470TEEVM Evaluierungsmodul für 4K UHD Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
Die DLP® Produkte DLP470TEEVM, wenn sie mit dem DLPC4420EVM kombiniert werden, können die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
DLP660TEEVM — DLP660TEEVM Evaluierungsmodul für 4K UHD Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
Die DLP® Produkte DLP660TEEVM, wenn sie mit dem DLPC4420EVM kombiniert werden, können die Prototyping-Zeit eines DLP 0,66 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,66-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
DLP780TEEVM — DLP780TEEVM Evaluierungsmodul für Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD
Die DLP® Produkte DLP780TEEVM, wenn sie mit dem DLPC4420EVM kombiniert werden, können die Prototyping-Zeit eines DLP 0,78 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,78-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC44XX-GUI — DLPC44XX GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.