DLP660TE
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2XLVDS, 0,66 Zoll, 4K UHD HSSI
DLP660TE
- 0.66-inch diagonal micromirror array
- System displays 4K ultra-high definition (UHD) 3840 × 2160 pixels on the screen
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to a flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP660TE chipset includes:
The TI DLP DLP660TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable full 4K UHD display solutions. When coupled to an appropriate optical system, DLP660TE DMD displays true 4K UHD resolution (8.3M pixels on screen) and is capable of delivering accurate, detailed images to a variety of surfaces. The DLP660TE DMD, together with the DLPC4420 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver, provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for 4K UHD high brightness display applications.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP660TEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP660TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4420AEVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,66-Zoll 4k UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,66-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution (...)
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQM
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD Production Ready Optical Engine
DLP660TE-SW — DLP660TE Firmware und GUI
DLPR060 — DLP660TE DMD with FYG package (Series 610) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC128 — Series 610 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
TIDA-01347 — Referenzdesign einer sehr hellen 4K-UHD-Projektionslösung mit der DLP®-Technologie von TI
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S610 (FYG) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.