DLP4621-Q1
DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A
DLP4621-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating DMD array temperature range
- The DLP4621-Q1 automotive chipset includes:
- DLP4621-Q1 DMD
- DLPC231-Q1 DMD controller
- TPS99001-Q1 system management and illumination controller
- 0.46-inch diagonal micromirror array
- 7.6µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle
- Bottom illumination enables high efficiency and smaller engine size
- 0.9-megapixel array (960 × 960, 2:1) enabling high resolution and wide aspect ratio automotive applications
- Compatible with LED or laser illumination
- 600MHz SubLVDS DMD interface for low power and emission
- 10kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self-test (BIST) of DMD memory cells
The DLP DLP4621-Q1 automotive digital micromirror device (DMD), combined with the DLPC231-Q1 DMD controller and TPS99001-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve high-performance, high-resolution headlight systems. The 2:1 aspect ratio supports very wide aspect ratio designs, and the 0.9MP resolution enables high-resolution symbol projection and adaptive driving beam applications. The DLP4621-Q1 optical throughput is optimized to maximize lumens with industry-leading LEDs and laser technology. The DLP4621-Q1 automotive DMD micromirror array is configured for bottom illumination, which enables highly efficient and more compact optical engine designs. The DLP4621-Q1 device is available in a panel package for optimized system cost. The package has low thermal resistance to the DMD array to enable efficient thermal solutions.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP4621-Q1 0.46 -Inch 0.9 -Megapixel Digital Micromirror Device for Automotive Exterior Lighting datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 13 Feb 2024 |
White paper | Improving Visibility with DLP® Headlights. | 06 Jan 2021 | ||
White paper | Trends in high resolution headlamps | 18 Feb 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 Evaluierungsmodul
Das DLP4621Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes elektronisches Subsystem für den Automobilchipsatz DLP4621–Q1. Der DLP4621-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,46" DMD (960 x 480), dem DLPC231-Q1 DMD-Controller und TPS99001-Q1 PMIC. In Kombination mit Optik und LEDs kann dieses EVM verwendet (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR107 — Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S320 (FQX) | 120 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.