DLP781NE
0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
DLP781NE
- 0.78-inch diagonal micromirror array
- Full HD (1920 × 1080) display resolution
- 9.0µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt
- Corner illumination
- Supports high optical power density for high-brightness large venue displays
- Up to 40W/cm2 total optical power density
- 2xLVDS input data bus
- Supports Full HD up to 120Hz
- Laser-phosphor, and RGB laser supported by DLPC4430 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP781NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright Full HD solid-state illuminated display systems. The TI DLP0.78-inch full HD chipset contains the DMD, DLPC4430 display controller, DLPA300 micromirror driver, and DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system that enables small form factor Full HD displays with solid-state illumination.
To help accelerate the design cycle, the DMD ecosystem includes established resources, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
To learn more about how to start designing with the DMD, visit the Getting Started with TI DLP display technology page.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP781NE 0.78 1080P Digital Micromirror Device datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 04 Mär 2024 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Jun 2024 | |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
Product overview | TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) | PDF | HTML | 27 Nov 2023 | |
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Apr 2023 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
Application brief | LED Optical Design Guide for Mainstream Projectors (Rev. A) | PDF | HTML | 02 Feb 2022 | |
White paper | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 28 Aug 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.