DLPC4430
DLP® Display-Controller für 1080p and WUXGA DMD
DLPC4430
- Single DLP controller support for up to WUXGA resolution display using digital micromirror devices (DMDs):
- Up to 1920× 1200 at 120Hz (2D and 3D)
- Provides single 30-bit or dual 60-bit input pixel interface:
- RGB data format
- 8, 9, or 10 bits per color
- Pixel clock up to 320 MHz in dual 30-bit mode on a single controller
- High-speed, low voltage differential signaling (LVDS) DMD interface
- 150-MHz ARM946™ microprocessor
- Microprocessor peripherals
- Programmable pulse-width modulation (PWM) and capture timers
- Three I2C ports, three UART ports and three SSP ports
- One USB 1.1 secondary port
- Image processing
- Multiple image processing algorithms
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- Programmable color space conversion
- Programmable degamma and splash
- Integrated support for 3-D display
- 2-D keystone correction
- Integrated clock generation circuitry
- Operates on a single 20-MHz crystal
- Integrated spread spectrum clocking
- External memory support
- Parallel flash for microprocessor and PWM sequence
- 516-pin plastic ball grid array package
- Supports LED and laser hybrid illuminations
The DLPC4430 is a digital display controller for the DLP display chipset. The chipset comprises the DLPC4430 display controller, the DLP digital micromirror device (DMD), the DLPA100controller power management device, and the DLPA300DMD micromirror driver (refer to the DMD data sheet). This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness, and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4430 display controller must always be used with a DLP DMD and respective DLP power management devices.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC4430 DLP Display Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 23 Feb 2023 |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Product overview | TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) | PDF | HTML | 27 Nov 2023 | |
Certificate | DLPC4430EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 23 Aug 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
Die DLP® Produkte DLP470NEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4430EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 1080p-Systems beschleunigen. Das DLP470NEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbausteins (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP480REEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP480REEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,48 Zoll WUXGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,48-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP550HEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP550HEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,55 Zoll SVGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,55-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
The DLP® Produkte DLP550JEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,55 Zoll XGA-Systems beschleunigen. Das DLP550JEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbausteins (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
DLP650LEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP650LEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll WXGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP650NEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP650NEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4430EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll 1080p-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP670REEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP670REEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,67 Zoll WUXGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,67-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP780NEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP780NEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4430EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,78 Zoll 1080p-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,78-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLP800REEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP800REEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,80 Zoll WUXGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,80-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC44XX-GUI — DLPC44XX GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.