DLPC3430
DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD
DLPC3430
- Display controller for DLP2010 (.2 WVGA) DMD
- Supports input image sizes up to 720p and scales to WVGA
- Low-power DMD interface with interface training
- Input frame rates up to 240 Hz
- Pixel data processing:
- IntelliBright™ suite of image processing algorithms
- Content adaptive illumination control (CAIC)
- Local area brightness boost (LABB)
- Image resizing (scaling)
- 1D Keystone correction
- Color coordinate adjustment
- Active power management processing
- Programmable degamma
- Color space conversion
- 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
- IntelliBright™ suite of image processing algorithms
- 24-Bit, input pixel interface support:
- Parallel or BT656, interface protocols
- Pixel clock up to 155 MHz
- Multiple input pixel data format options
- MIPI DSI (display serial interface) Type 3 (DLPC3430 controller only):
- 1-4 lanes, up to 470 Mbps lane speed
- External flash support
- Auto DMD parking at power down
- Embedded frame memory (eDRAM)
- System Features:
- I2C device control
- Programmable splash screens
- Programmable LED current control
- Display image rotation
- One frame latency
- Pair with DLPA2000, DLPA2005, or DLPA3000 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
TIDA-00722 — Echtzeit-Farbmanagement-Referenzdesign mit MSP430 für TI DLP® Pico™-Projektor
TIDA-00325 — Referenzdesign für ultramobiles, extrem energieeffizientes Display mit DLP®-Technologie
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.