DLP470NE
Digitales 2xLVDS DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 1080p
DLP470NE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- Full HD/1080P (1920 × 1080)
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP470NE chipset includes:
The TI DLPDLP470NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright full HD display systems. DLP470NE DMD is only 0.47inches in size, yet delivers bright images and video up to 4000 lumens. The DLP470NE DMD, together with the DLPC4430 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require high resolution and 16:9 aspect ratio, high brightness, and system simplicity in a smaller package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
Die DLP® Produkte DLP470NEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4430EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 1080p-Systems beschleunigen. Das DLP470NEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbausteins (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP470NE-SW — DLP470NE Firmware und GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
TIDA-01474 — Referenzdesign für 1080p-Laser-TV
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S410 (FXH) | 257 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.