DLP470TE
Digitales 2XLVDS DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI
DLP470TE
- 0.47-Inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP470TE chipset includes:
The TI DLP470TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMs) spatial light modulator (SLM) that enables bright, full 4K UHD display solutions. When coupled with the appropriate optical system, the DLP470TE DMD displays true 4K UHD resolution (over 8 million pixels on screen) and is capable of delivering accurate, detailed images to a variety of surfaces. The DLP470TE DMD, together with the DLPC4420 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for 4K UHD high brightness display applications in a smaller package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP470TEEVM — DLP470TEEVM Evaluierungsmodul für 4k UHD Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
Die DLP® Produkte DLP650TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP470TE-SW — DLP470TE Firmware und GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S410 (FXJ) | 257 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.