DLPC964
- Operates the DLP991U DLP® DMD
- Continuous streaming input data over 12 HSS input lanes up to 120Gbps
- Enables high-speed pattern rates up to 12.4kHz binary patterns per second
- 32 lane differential high speed serial interface (HSSI) data bus interface
- Random DMD block addressing and LOAD2 loading
- Compatible with a variety of user-defined FPGAs
- I2C interface for control and status queries
The DLPC964 controller works with the DLP991U digital micromirror device (DMD). The controller provides a high-speed data and control interface for the DMD to enable binary pattern rates up to 12.4kHz. These fast pattern rates set DLP technology apart from other spatial light modulators and offer a strategic advantage for equipment needing fast, accurate, and programmable light steering capability. The DLPC964 provides the required clocking pulses and timing information to the DMD. The unique capability and value offered by the controller make it well-suited to support a wide variety of direct imaging, industrial, and advanced display applications.
In DLP-based electronics solutions, image data is 100% digital from the DLPC964 input port to the projected image. The image stays in digital form and is never converted into an analog signal. The DLPC964 processes the digital input image and converts the data into a format needed by the DMD for proper display. The DMD then steers the light to the location determined by the pixel data loaded into the DMD.
For complete electrical and mechanical specifications of the DLPC964, see the AMD VirtexTM 7 product specification.
Get started with TI DLP® light-control technology page to learn how to get started with the DLPC964.
The DLP advanced light control resources on ti.com accelerate time to market, which include evaluation modules, optical modules manufacturers, and DLP design network partners.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC964 Digital Micromirror Device Controller datasheet | PDF | HTML | 06 Mär 2024 |
EVM User's guide | DLPLCRC964 Evaluation Module Quick Start Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 15 Mär 2024 | |
EVM User's guide | DLP DLPC964 Apps FPGA User's Guide | PDF | HTML | 13 Mär 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K
Das DLPLCR99EVM ist eine DMD-Evaluierungsplatine, das ein 0,99-Zoll-4K-DMD vom Typ A mit 4096 x 2176 Mikrospiegeln mit einem Pitch von 5,4µm umfasst. Das DLP991U DMD bietet ~8,9 Millionen Pixel mit hoher Auflösung und einem großen Belichtungsbereich. In Verbindung mit dem DLPLCRC964EVM (...)
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul
Das DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul (EVM) bietet ein Referenzdesign, das Anwendern der DLPC964 Controller-Architektur zur Unterstützung des DLP991U DMD schnellere Entwicklungszyklen ermöglicht. Diese Plattform empfängt Hochgeschwindigkeits-Bit-Plane-Daten von einem externen (...)
DLPR964-FW — DLPC964 Configuration and Support Firmware
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCRC964EVM-SW — DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR115 — DLPLCRC964EVM Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ZUM) | 1156 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.