DLP3034-Q1
DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, 405 nm
DLP3034-Q1
- Automotive qualified
- –40°C to 105°C operating temperature range for DMD array
- Supports 405-nm illumination sources
- 0.3-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for optimized efficiency
- WVGA (864 × 480) resolution
- Polarization independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Low-power consumption: 105-mW (typical)
- Operating temperature range: –40°C to 105°C
- Hermetic package with 2.5°C/W thermal efficiency
- JTAG boundary scan to allow in-system validation
- Compatible with the DLPC120-Q1 automotive DMD controller
- 78-MHz DDR DMD interface
The DLP3034-Q1 automotive DMD is primarily targeted for transparent window display applications. This chipset can be coupled with 405-nm illumination sources (e.g. LEDs or lasers) in an optical projection system to project onto windows embedded with emissive phosphor films. When these transparent emissive films are excited with 405-nm light from a DLP3034-Q1 projector, the window becomes a display emitting light in the visible spectrum. In addition, this chipset enables high power optical systems with a wide dynamic range and fast switching speeds that do not vary with temperature.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie ein optisches Modul. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP3034-Q1 0.3-Inch WVGA 405-nm DMD for Automotive Display datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 25 Sep 2019 |
Technical article | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 24 Okt 2019 | |
Technical article | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 01 Aug 2019 | |
Application note | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 18 Jun 2010 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
TIDA-080006 — Referenzdesign für DLP®-Automobilelektronik mit transparentem Fensterdisplay (405 nm) (0,3-Zoll-DMD)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.