DLP670RE
Digitales DLP®- Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll
DLP670RE
- 0.67-inch micromirror array diagonal
- WUXGA (1920 × 1200)
- 7.56-micron micromirror pitch
- ± 12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Corner illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP670RE chipset includes:
The TI DLP670RE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable DLP 0.67 WUXGA display solutions. The DLP670RE DMD, together with the DLPC4430 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require higher resolution and 16:10 aspect ratio, high brightness, and system simplicity.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP670RE 0.67 WUXGA DMD datasheet | PDF | HTML | 27 Apr 2023 |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Certificate | DLP670REEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 17 Okt 2023 | ||
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP670REEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
The DLP® Produkte DLP670REEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,67 Zoll WUXGA-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,67-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYE) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.