DLP9000X
DLP ® 0,90 Highspeed-WQXGA Typ A DMD
DLP9000X
- High Resolution 2560×1600 (WQXGA) Array
- > 4 Million Micromirrors
- 7.56-µm Micromirror Pitch
- 0.9-Inch Micromirror Array Diagonal
- ±12° Micromirror Tilt Angle (Relative to Flat State)
- Designed for Corner Illumination
- Integrated Micromirror Driver Circuitry
- Two High Speed Options
- DLP9000X With a Single DLPC910 Digital Controller
- 480 MHz Input Data Clock Rate
- Up to 61 Giga-Bits Per Second (with Continuous Streaming Input Data)
- Up to 14989 Hz (1-Bit Binary Patterns)
- Up to 1873 Hz (8-Bit Gray Patterns With Illumination Modulation)
- DLP9000 with Dual DLPC900 Digital Controllers
- 400 MHz Input Data Clock Rate
- Up to 38 Giga-Bits per Second (With Up to 400 Pre-Stored Binary Patterns)
- Up to 9523 Hz (1-Bit Binary Patterns)
- Up to 1031 Hz (8-Bit Gray Patterns Pre- Loaded With Illumination Modulation), External Input Up to 360 Hz
- Designed for Use With Broad Wavelength Range
- 400 nm to 700 nm
- Window Transmission 95% (Single Pass, Through Two Window Surfaces)
- Micromirror Reflectivity 88%
- Array Diffraction Efficiency 86%
- Array Fill Factor 92%
Featuring over 4 million micromirrors, the high resolution DLP9000 and DLP9000X digital micromirror devices (DMDs) are spatial light modulators (SLMs) that modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light. This advanced light control technology has numerous applications in the industrial, medical, and consumer markets. The streaming nature of the DLP9000X and its DLPC910 controller enable very high speed continuous data streaming for lithographic applications. Both DMDs enable large build sizes and fine resolution for 3D printing applications. The high resolution provides the direct benefit of scanning larger objects for 3D machine vision applications.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPLCR90XEVM — DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD
Der DLPLCR90XEVM beherbergt den DLP9000X, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56-µm-Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet Flexibilität (...)
DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® LightCrafter™ DLPC910 bietet ein Referenzdesign für schnellere Entwicklungszyklen für Benutzer der DLPC910-Controller-Architektur zur Unterstützung von DMDs, die den DLPC910-Controller verwenden. Diese Plattform richtet sich an Anwendungen, die ein (...)
VIALUX-3P-SUPER-910 — ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
INV-3P-HELIOS-S — In-Vision Helios S („Superpeak“) erreicht mit einem DLP9000 Chipsatz eine Ausgangsleistung von bi
HELIOS S („Superpeak“) Licht-Engine mit dem DLP9000 Chipsatz von TI kann die bereits hohe Leistung noch weiter steigern. Während die Standardversion in der Bildebene eine Spitzenleistung von 12 W erreicht, erreicht HELIOS S bis zu 16 W. Dieser Wert ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die (...)
INV-3P-HELIOS-X — In-Vision Helios X, UV-Lichtprojektor für dynamische Belichtung mit DLP9000X
Ein brandneuer UV-Lichtprojektor auf Basis des DLP900X-Chipsatzes für dynamische Belichtung. HELIOS X kombiniert das bewährte optische System mit neuer Elektronik. Um einige der neuen Funktionen zu nennen: Es enthält einen offenen FPGA auf der Platine, wodurch der Baustein so offen und anpassbar (...)
INV-3P-PANDIA — In-Vision PANDIA, Hochleistungs-Scrollsystem mit DLP9000X Chipsatz
Das PANDIA Hochleistungssystem auf der Basis von DLP9000X bietet aufgrund seiner Programmierbarkeit, erweiterten Konfigurierungsmöglichkeiten, mehr Leistung, native Auflösung von bis zu 4K und höchste Zuverlässigkeit für den industriellen Einsatz. Und das ist noch nicht alles: Die brandneue (...)
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM Lithografiesystem
DLPM064 — DLP9000/9000X/9000XUV DMD With FLS Package (Type-A) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
UV-Produkte (< 400 nm)
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLP9000 DLP9500 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
UV-Produkte (< 400 nm)
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLI-3P-ACCESSORIES — DLI-Zubehör und -Assemblys für DLP® -Produkte
- (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR109 — DLPLCR90XEVM Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TIDA-00570 — DLP®-Hochgeschwindigkeits-Subsystem für 3D-Druck und digitale Lithografie – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-TYPEA.9 (FLS) | 355 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.