Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
DLP design house & module provider
Light is our source of power. In-Vision has been an approved Texas Instruments DLP® design house partner for more than a decade. We provide engineering and manufacturing services ranging from optics and electronics design to prototyping and serial production. Our product portfolio covers high-end projections lenses as well as the world's most powerful DLP-based light engines.
- Optisches Modul
- Nordamerika
- Industriestrasse 9
- Guntramsdorf
- Vienna, 2353
- Austria
Ressourcen
INV-3P-FIREBIRD — IN-VISION Firebird, Hochleistungs-Lichtmaschine mit DLP9000
Das optische Modul Firebird von In-Vision unterstützt den DLP9000 mit einer nativen Auflösung von 2560x1600 Pixeln und einem Mikrospiegel-Abstand von nur 7,6 µm. Optimiert für tiefblaue LED-Beleuchtung. Firebird ermöglicht Anwendungen mit strukturiertem Licht mit hoher Pixelauflösung und (...)
INV-3P-HELIOS — In-Vision Helios, Lichtmaschine für additive Fertigung mit DLP9000
Helios wurde für den 3D-Druck mit DLP®-Technologie entwickelt und kombiniert in-Vision das neue proprietäre Hochleistungs-Beleuchtungsmodul mit Hochleistungs-Optik. Basierend auf dem TI-Baustein DLP9000 bietet Helios eine Ausgangsleistung von bis zu 12 W und trägt zu kosteneffizienten Ausdrucken (...)
INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision HELIOS Duo & Trio mit einem DLP9000-Chipsatz
Mit Helios Duo und Helios Trio ist es möglich, mit bis zu drei verschiedenen Wellenlängen von 365 bis 405 Nanometern zu arbeiten. Der Kunde hat die freie Wahl zwischen den Konfigurationen, mit einer Auswahl an Objektiven für Pixelgrößen von 2 bis 162 um. Das System ist mit einem vollständig (...)
INV-3P-HELIOS-S — In-Vision HELIOS S („Superpeak“) erreicht mit einem DLP9000 Chipsatz eine Ausgangsleistung von bis z
HELIOS S („Superpeak“) Beleuchtungs-Engine mit dem DLP9000 Chipsatz von TI kann die bereits hohe Leistung noch weiter steigern. Während die Standardversion in der Bildebene eine Spitzenleistung von 12 W erreicht, erreicht HELIOS S bis zu 16 W. Dieser Wert ist von entscheidender Bedeutung, wenn es (...)
INV-3P-HELIOS-X — In-Vision Helios X, UV-Lichtprojektor für dynamische Belichtung mit DLP9000X
Ein brandneuer UV-Lichtprojektor auf Basis des DLP900X-Chipsatzes für dynamische Belichtung. HELIOS X kombiniert das bewährte optische System mit neuer Elektronik. Um einige der neuen Funktionen zu nennen: Es enthält einen offenen FPGA auf der Platine, wodurch der Baustein so offen und anpassbar (...)
INV-3P-IKARUS — In-Vision IKARUS Full HD Light Engine für DLP6500
Ikarus II von In-Vision gehört zu einer Familie von Light Engine-Modulen mit blauer Wellenlängenbeleuchtung für 3D Druckanwendungen. Ikarus II basiert auf dem Chipsatz DLP6500 und bietet kostengünstige Lösungen ohne Kompromisse bei der optischen Leistung. Eine Vielzahl von handelsüblichen (...)
INV-3P-MERCURY — In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
INV-3P-PANDIA — In-Vision PANDIA, Hochleistungs-Scrollsystem mit DLP9000X Chipsatz
Das PANDIA Hochleistungssystem auf der Basis von DLP9000X bietet aufgrund seiner Programmierbarkeit, erweiterten Konfigurierungsmöglichkeiten, mehr Leistung, native Auflösung von bis zu 4K und höchste Zuverlässigkeit für den industriellen Einsatz. Und das ist noch nicht alles: Die brandneue (...)
INV-3P-PHOENIX — In-Vision PHOENIX, ein industrieller 4K UV-Projektor für den 24/7-Einsatz mit DLP670S-Chipsatz
Der 4K-UV-Projektor von IN-VISION kombiniert den 670S-Chipsatz von TI mit der in-Vision proprietären Pixelverschiebungstechnik und hochwertigen Optik, um einen hochleistungsfähigen 4K-UV-DLP-Projektor zu bieten, der die Anforderungen industrieller Anwendungen erfüllt. Phoenix wurde entwickelt, um (...)