DLP9000XUV
DLP ® 0,90 Highspeed-WQXGA UV Typ A DMD
DLP9000XUV
- High resolution 2560 × 1600 (WQXGA) Array
- > 4 Million micromirrors
- 7.56-µm micromirror pitch
- 0.9-Inch micromirror array diagonal
- ±12° micromirror tilt angle
- Designed for corner illumination
- Integrated micromirror driver circuitry
- DLP9000XUV with the DLPC910 controller
- 480-MHz input data clock rate
- Streams up to 61 gigapixels per second
- 1-Bit binary patterns up to 14,989 Hz
- 8-Bit gray patterns up to 1,873 Hz (coupled with Illumination Modulation)
- Designed to steer UV wavelengths from 355 to 420 nm
- Window transmission 98% (per window pass)
- Micromirror reflectivity 88% (nominal)
- Array diffraction efficiency 85% (nominal)
- Array fill factor 92% (nominal)
Featuring over 4 million micromirrors, the DLP9000XUV digital micromirror device (DMD) enables high resolution and high performance spatial light modulation of UV wavelengths from 355 nm to 420 nm. The DLP9000XUV is designed with a special UV optimized window to support numerous applications in the industrial and medical markets. Reliable operation of the DLP9000XUV chipset requires the DMD be driven by the DLPC910 Controller. The DLP9000XUV chipsets architecture enables continuous data streaming for very high speed lithographic applications. The 4.1 megapixel resolution of the DMD enables large 3D print build sizes and results in fine detail for Digital Lithography.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPLCR90XUVEVM — DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD
Der DLPLCR90XUVEVM beherbergt den DLP9000XUV, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56-µm-Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet (...)
DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller
Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® LightCrafter™ DLPC910 bietet ein Referenzdesign für schnellere Entwicklungszyklen für Benutzer der DLPC910-Controller-Architektur zur Unterstützung von DMDs, die den DLPC910-Controller verwenden. Diese Plattform richtet sich an Anwendungen, die ein (...)
INV-3P-TWOWAVE — In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPM064 — DLP9000/9000X/9000XUV DMD With FLS Package (Type-A) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
UV-Produkte (< 400 nm)
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLP9000 DLP9500 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
UV-Produkte (< 400 nm)
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
TIDA-00570 — DLP®-Hochgeschwindigkeits-Subsystem für 3D-Druck und digitale Lithografie – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-TYPEA.9 (FLS) | 355 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.