DLP4710LC
- 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
- 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
- Micromirror pitch: 5.4 µm
- Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 32-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLP3479 display and light controller
- Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation
The DLP4710LC digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710LC DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie ein optisches Modul. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP4710LC 0.47 1080p Digital Micromirror Device datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 19 Jul 2023 |
Application brief | Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision | PDF | HTML | 06 Jul 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLPC-API — DLP®-Controller-API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC120 — Series 312 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S312 (FQL) | 100 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.