DLP471TE
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI
DLP471TE
- 0.47-Inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4-µm micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- High Speed Serial Interface (HSSI) input data bus
- Supports 4K UHD at 60 Hz and full HD at 240 Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser and lamp operation supported by DLPC7540 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP471TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD display systems. The TI DLP Products 0.47” 4K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC7540 display controller, and DLPA100 Power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4K UHD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP471TE 0.47 4K UHD DMD datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 27 Apr 2022 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Jun 2024 | |
Technical article | Seeing More with 4K UHD (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Jun 2024 | |
Technical article | How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Mai 2024 | |
White paper | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Mai 2024 | |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
Product overview | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 17 Aug 2023 | |
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Apr 2023 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
Application note | PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices | 10 Mai 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP471TEEVM — DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP471TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)
DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC130 — Series 451 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S451 (FYN) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.