DLP2010
Digitaler WVGA DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA 0,20 Zoll
DLP2010
- 0.2-Inch (5.29-mm) diagonal micromirror array
- Displays 854 × 480 pixel array, in an orthogonal layout
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization-independent aluminum micromirror surface
- 4-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3430, or DLPC3435 display controllers and DLPA200x/DLPA3000 PMIC and LED driver for reliable operation
The DLP2010 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, this DMD is capable of displaying images, video, and patterns. This device is a component of the chipset that includes the DLP2010 DMD, DLPC3430 or DLPC3435 controller and DLPA200x/ DLPA3000 PMIC/LED driver. The compact physical size of this DMD can be used in portable equipment where small form factor and low power is important. The compact package compliments the small size of the LEDs for space-constrained light engines.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie ein optisches Modul. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPDLCR2010EVM — DLP® LightCrafter™-Display 2010 – Evaluierungsmodul
DLP® LightCrafter Display 2010 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the DLP2010 chipset, which includes the DLP2010 (.2 WVGA) DMD, DLPC3435 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver. This EVM comes equipped with an optical engine that enables quick (...)
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
EVIEW-3P-DLP2010-D — eViewTek optische Module für die Anzeige mit DLP2010
SEKO-3P-DLP2010-D — SEKONIX Co., Ltd. optische Module für die Anzeige mit DLP2010
DLPC-API — DLP®-Controller-API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLPM039 — DLP2010 DMD With FQJ Package (Series 244) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR067 — Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR019 — Example DLP2010 (.2 WVGA TRP) Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
TIDA-00722 — Echtzeit-Farbmanagement-Referenzdesign mit MSP430 für TI DLP® Pico™-Projektor
TIDA-00325 — Referenzdesign für ultramobiles, extrem energieeffizientes Display mit DLP®-Technologie
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S244 (FQJ) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.