Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLP-PICO-CHIP-SEL

DLP® Pico™ chipset selection guide

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V3
Veröffentlichungsdatum: 02.08.2023

Macro Enable Excel Workbook

MD5-Prüfsumme
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLP160AP Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), QnHD, 0,16 Zoll DLP160CP Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), nHD, 0,16 Zoll DLP2000 Digitaler nHD-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,20 Zoll DLP2010 Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll DLP230GP Digitaler qHD-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,23 Zoll DLP230KP Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HD 0,23 Zoll, 1080p DLP230NP Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,23 Zoll, 1080p DLP3010 Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,30 Zoll, 720p DLP3310 Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,33 Zoll, 1080p DLP4710 Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p DLP471TP Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), UHD 0,47 Zoll, 4 K

Versionsinformationen

The DLP Pico chipset selector tool is a macro-enable excel workbook allowing users to seamlessly select a chipset for a given display application. Users may select from a list of default applications, or they may manually enter a set of parameters for brightness, image size, and resolution. Based on these inputs, the tool will recommend a list of DLP Pico chipsets and detailed information on the specifications of those chipsets. It will also give a list of optical module manufacturers who offer off-the-shelf optical engines. 

Neuheiten

  • Parameter summary now displays resolved labels used in calculations
  • Application defaults displayed near user input parameters
  • Dropdowns on user input reset on save/restore parameters and reset parameters
  • Added labels in parameter summary
  • Updated hyperlinks