DLP3010
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,30 Zoll, 720p
DLP3010
- 0.3-Inch (7.93-mm) Diagonal Micromirror Array
- 1280 × 720 Array of Aluminum Micrometer-Sized Mirrors, in an Orthogonal Layout
- 5.4-µm Micromirror Pitch
- ±17° Micromirror Tilt (Relative to Flat Surface)
- Side Illumination for Optimal Efficiency and Optical Engine Size
- Polarization Independent Aluminum Micromirror Surface
- 8-Bit SubLVDS Input Data Bus
- Dedicated DLPC3433 or DLPC3438 Display Controller and DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED Driver for Reliable Operation
The DLP3010 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP3010 DMD displays a very crisp and high quality image or video. DLP3010 is part of the chipset comprising of the DLP3010 DMD, DLPC3433 or DLPC3438 display controller and DLPA200x/ DLPA3000 PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP3010 coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low-power, and high-resolution HD displays.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie ein optisches Modul. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
CLARO-3P-DLP3010-D — Claroptic optische Module für die Anzeige mit DLP3010
CLARO-3P-DLP3010-I — Claroptic optische Module für die Industrie mit DLP3010
EVIEW-3P-DLP3010-D — eViewTek optische Module für die Anzeige mit DLP3010
IVIEW-3P-DLP3010-D — iView optische Module für die Anzeige mit DLP3010
YGOP-3P-DLP3010-I — Young Optics optische Module für die Industrie mit DLP3010
DLPC-API — DLP®-Controller-API
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLPR020 — Example DLP3010 (.3 720 TRP) Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLPR094 — DLP3010 AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
TIDA-01571 — Referenzdesign für tragbares, energieeffizientes HD-Display mit erhöhter Helligkeit mit DLP®-Technol
TIDA-00384 — Tragbares, energieeffizientes HD-Projektionsdisplay mit der DLP®-Technologie
TIDA-00722 — Echtzeit-Farbmanagement-Referenzdesign mit MSP430 für TI DLP® Pico™-Projektor
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.