DLP550JE
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), XGA 0,55 Zoll, 1080p
DLP550JE
- 0.55-Inch micromirror array diagonal
- XGA (1024 × 768)
- 10.8-micron micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Corner illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP550JE chipset includes:
The TI DLP550JE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable DLP 0.55 XGA display solutions. The DLP550JE DMD, together with the DLPC4430 display controller, the DLPA100 power and motor driver, and the DLPA200 DMD micromirror driver, provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for display applications that require 4:3 aspect ratio, high brightness, and system simplicity.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung kann ein optisches Modul benötigt werden. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP550JE 0.55 XGA Digital Micromirror Device datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 16 Feb 2022 |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Certificate | DLP550JEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 17 Okt 2023 | ||
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD)
The DLP® Produkte DLP550JEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,55 Zoll XGA-Systems beschleunigen. Das DLP550JEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbausteins (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP550JE-SW — DLP550JE Firmware und GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLPR046 — Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S450 (FYA) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.