DLP780TE
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
DLP780TE
- 0.78-inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 9.0-µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt
- Corner illumination
- 2xLVDS input data bus
- Supports 4K UHD up to 60Hz
- LED, laser-phosphor, and RGB laser supported by DLPC4420 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP780TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD solid-state illuminated display systems. The TI DLP 0.78-inch 4K UHD chipset comprises the DMD, two DLPC4420 display controllers, DLPA300 micromirror driver, and DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system that enables small form factor 4K UHD displays with solid-state illumination.
To help accelerate the design cycle, the DMD ecosystem includes established resources, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
To learn more about how to start designing with the DMD, visit the Getting Started with TI DLP display technology page.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP780TEEVM — DLP780TEEVM Evaluierungsmodul für Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD
Die DLP® Produkte DLP780TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4420AEVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,78 Zoll 4k UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,78-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.