DLP4500
- 0.45-Inch Diagonal Micromirror Array
- 912 × 1140 Resolution Array (>1 Million Micromirrors)
- Diamond Array Orientation Supports Side Illumination for Simplified, Efficient Optics Designs
- Capable of WXGA Resolution Display
- 7.6-µm Micromirror Pitch
- ±12° Tilt Angle
- 5-µs Micromirror Crossover Time
- Highly Efficient Steering of Visible Light
- Window Transmission Efficiency 96% Nominal ( 420 to 700 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
- Polarization-Independent Aluminum Micromirrors
- Array Fill Factor 92% (Nominal)
- Dedicated DLPC350 Controller for Reliable Operation
- Binary Pattern Rates Up to 4 kHz
- Pattern Sequence Mode for Control Over Each Micromirror in Array
- Integrated Micromirror Driver Circuitry
- 9.1-mm × 20.7-mm for Portable Instruments
- FQE Package With Simple Connector Interface
- FQD Package With Enhanced Thermal Interface
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
The DLP® LightCrafter™ 4500 development module provides a flexible light steering solution with high brightness and resolution for industrial, medical and scientific applications. DLP LightCrafter 4500 features the 0.45 WXGA chipset and offers a compelling combination of resolution, (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — Optische Module von Anhua Opto DLP4500
EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500-Evaluierungsmodule
IVIEW-3P-WXGA-LED — Optisches iView DLP4500-Modul mit RGB-LEDs und Treiberplatine
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500-Evaluierungsmodule
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
WDST-3P-PRO4500 — Wintech PRO4500 Produktionsfertige optische Engine
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software für DLP-Produkte zur erweiterten Lichtsteuerung
DLPR350 — DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware
DLPM041 — DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR068 — Series 241 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
DLPR069 — Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
TIDA-00293 — Herausragende Kombination zur Entwicklung von 3D-Stereolithografie-Druckern mit DLP®-Technologie
TIDEP0076 — 3D Machine Vision-Referenzdesign auf Basis des AM572x-Prozessors mit DLP® für strukturierte Lichterz
DLP4500-C350REF — Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
TIDA-00254 — Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S241 (FQE) | 80 | Ultra Librarian |
DLP-S310 (FQD) | 98 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.