DLP2021-Q1
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll
DLP2021-Q1
- Qualified for automotive applications
- An operating DMD array temperature range of –40°C to 105°C
- 0.2-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for reduced system size
- 16:9 (588 × 330) input resolution
- Polarization-independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Low-power consumption: 260 mW (maximum)
- Hermetic package
- 80-MHz double data rate (DDR)digital micromirror device (DMD) interface
The DLP2021-Q1 automotive digital micromirror device (DMD) is designed for automotive exterior light control and display applications. Applications include ground projection that displays full color and animated and dynamic content. Ground projections help to facilitate vehicle-to-pedestrian (V2P) communication, such as back-up and door-open warnings, and orchestrate vehicle communication systems and vehicle personalization options. Due to their small form factor and low power operation, projectors with the DLP2021-Q1 chipset can support many projection applications. They can be placed in many locations in the car, including inside the side mirror, door panel, tail light, front grill, and more.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion
Das DLP®-Produkt DLP2021AM263Q1EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist ein rein elektronisches System, das eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1 Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem Sitara-MCU-basierten DMD-Controller (...)
DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)
DLPC153 — DLP2021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPM061 — DLP2021-Q1 DMD With FQU Package (Series 249) 3D-CAD Geometry
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — Dynamic Ground Projection
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR103 — Series 249 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
DLPR099 — DLP2021LEQ1EVM Optical Design and Overview
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPR100 — DLP2021LEWQ1EVM Optical Design and Overview
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPR101 — DLP2021-Q1 Non-Telecentric DGP Example Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S249 (FQU) | 64 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.