DLP5531-Q1
DLP® digitaler 0,55-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung
DLP5531-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating DMD array temperature range
- The DLP5531-Q1 automotive chipset includes:
- DLP5531-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD controller
- TPS99000-Q1 system management and illumination controller
- 0.55-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- 1.3-megapixel array configured in 2:1 aspect ratio enabling high resolution and wide aspect ratio automotive applications
- Compatible with LED or laser illumination
- 600-MHz sub-LVDS DMD interface for low power and emission
- 10-kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self test of DMD memory cells
The DLP5531-Q1 automotive DMD, combined with the DLPC230-Q1 DMD controller and TPS99000-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve high performance high resolution headlight systems. The 2:1 aspect ratio supports very wide aspect ratio designs, and the 1.3-MP resolution enables high resolution symbol projection and adaptive driving beam applications. The DLP5531-Q1 has more than 3 times the optical throughput of the preceding DLP3030-Q1 automotive DMD enabling an even larger field of view and higher lumens output. The DLP5531-Q1 automotive DMD micromirror array is configured for bottom illumination which enables highly efficient and more compact optical engine designs. The S450 package has low thermal resistance to the DMD array to enable more efficient thermal solutions.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP5531Q1EVM — DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik im Automobilbereich
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
DLPC126 — DLP5531LEQ1EVM Optical Design and Overview
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Hardware-Entwicklung
Optisches Modul
TIDA-080007 — DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S450 (FYK) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.