DLP780NE
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll
DLP780NE
- 0.78-inch diagonal micromirror array
- Full HD (1920 × 1080) display resolution
- 9.0-µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt
- Corner illumination
- 2xLVDS input data bus
- Supports Full HD up to 120Hz
- LED, laser-phosphor, and RGB laser supported by DLPC4430 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP780NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright Full HD solid-state illuminated display systems. The TI DLP 0.78-inch Full HD chipset comprises the DMD, DLPC4430 display controller, DLPA300 micromirror driver, and DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system that enables small form factor Full HD displays with solid-state illumination.
To help accelerate the design cycle, the DMD ecosystem includes established resources, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
To learn more about how to start designing with the DMD, visit the Getting Started with TI DLP display technology page.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP780NE 0.78-Inch 1080P Digital Micromirror Device datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 05 Mär 2024 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Jun 2024 | |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
EVM User's guide | DLPC4430EVM DLP® Display ≥0.47-in Array WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Product overview | TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) | PDF | HTML | 27 Nov 2023 | |
Certificate | DLP780NEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 23 Aug 2023 | ||
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Apr 2023 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
Application brief | LED Optical Design Guide for Mainstream Projectors (Rev. A) | PDF | HTML | 02 Feb 2022 | |
White paper | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 28 Aug 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP780NEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLP780NEEVM können, wenn sie mit dem DLPC4430EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,78 Zoll 1080p-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,78-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller
Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYU) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.