DLP301S
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich
DLP301S
- 0.3-Inch (7.93-mm) diagonal micromirror array
- 1280 × 720 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
- 3.6 Megapixels, 2560 × 1440 pixels on the resin
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 8-Bit SubLVDS input data bus
- Dedicated DLPC1438 3D print controller and DLPA200x or DLPA300x PMIC/LED driver for reliable operation
The DLP301S digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DMD displays a very crisp and high-quality image. This DMD is a component of the chipset comprising the DLP301S DMD, DLPC1438 3D Print controller, and DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED driver. The compact physical size of this DMD coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables high output optical engines for fast, high resolution, reliable DLP 3D printers.
Learn more about TI DLP(R) 3D printing technology on the 3D printing and direct imaging products page.
The DLP advanced light control resources on ti.com accelerate time to market, which include reference designs, optical modules manufacturers, and DLP design network partners.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP301S 0.3-Inch 3.6-Megapixel DMD for TI DLP 3D Printers datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Sep 2022 |
Technical article | 3 key design decisions for any desktop 3D printer design | PDF | HTML | 19 Jul 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
DLPR098 — Series 318 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
TIDA-080010 — 3,6-Megapixel-Referenzdesign für 3D-Drucker
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S318 (FQS) | 99 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.