DLP3310
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,33 Zoll, 1080p
DLP3310
- 0.33-inch (8.47-mm) diagonal micromirror array
- Displays full-HD 1920 × 1080 pixels on the screen
- 5.4-µm micromirror pitch
- 17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Side illumination for optimal efficiency and optical engine size
- Polarization independent aluminum micromirror surface
- 32-bit subLVDS input data bus
- Dedicated DLPC3437 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED driver for reliable operation
The DLP3310 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled with an appropriate optical system, the DLP3310 DMD displays a very crisp and high quality image or video. DLP3310 is part of the chipset composed of the DLP3310 DMD, DLPC3437 controller, and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED driver. The compact physical size of the DLP3310 coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and full-HD displays.
Weitere Informationen anfordern
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie ein optisches Modul. Sehen Sie sich das Suchtool für optische Module an, um ein optisches Modul auszuwählen, welches mit Ihrem DMD kompatibel ist. Weitere Informationen
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR038 — Series 315 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
TIDA-080000 — Referenzdesign für mobile 1080p-Displays mit DLP® 0,33-Zoll-Mikrospiegelarray
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S315 (FQM) | 92 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.