DLP801XE
0,80 Zoll, 4K+ ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
DLP801XE
- 0.8-inch diagonal micromirror array
- 4K+ ( 3840 × 2400) display resolution
- 9.0-µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- Supports high optical power density for high-brightness large venue displays
- Up to 40W/cm 2 total optical power density
- 2xLVDS input data bus
- Supports 4K+ up to 60 Hz
- Laser-phosphor, and RGB laser supported by DLPC4420 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP801XE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K+ solid-state illuminated display systems. The TI DLP 0.8-inch 4K+ chipset comprises the DMD, two DLPC4420 display controllers, DLPA300 micromirror driver, and DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system that enables small form factor 4K+ displays with solid-state illumination.
To help accelerate the design cycle, the DMD ecosystem includes established resources, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
To learn more about how to start designing with the DMD, visit the Getting Started with TI DLP display technology page.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP801XE 0.8 4K+ Digital Micromirror Device datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 22 Sep 2023 |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Jun 2024 | |
White paper | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Mai 2024 | |
Application note | Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) | PDF | HTML | 18 Apr 2024 | |
Product overview | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 17 Aug 2023 | |
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Apr 2023 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
White paper | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 28 Aug 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S600 (FYV) | 350 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.