Critical Link LLC

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and performance in the field.

Critical Link works with OEMs in a wide range of industries including test and measurement, medical, scientific, defense, and infrastructure. Critical Link also provides engineering expertise for our customers’ product development projects including hardware design, software development, prototyping, and production.

ARM-basierte Prozessoren
AM3351 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM5706 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP mit Secure Boot AM5708 Sitara-Prozessor: kostenoptimierter Arm Cortex-A15 und DSP, Multimedia und Secure Boot AM5716 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5718-HIREL Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0 AM5726 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 Sitara-Prozessor AM5746 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62A3 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 2 TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR ISP für 1-2 Kameras, energieeffiziente Systeme, maschinelles Sehen, Rob AMIC110 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 6712 Brooklawn Parkway
  • Syracuse, NY 13211
  • Syracuse, New York, 13211
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

Evaluierungsplatine

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A — Critical Link MitySOM-AM62A System-on-Module für AM62A3- und AM62A7-Prozessoren

Die System-on-Module der MitySOM-AM62A-Familie verfügen über den AM62Ax-Prozessor. Das Modul umfasst eMMC-FLASH-, Octal- oder Quad-SPI-NOR-FLASH- und LPDDR4-RAM-Speichersubsysteme. Ein MitySOM-AM62 bietet eine vollständige und flexible CPU-Infrastruktur für hochintegrierte Embedded-Systeme.

Evaluierungsplatine

CRLNK-3P-SOMS — Critical Link system on modules for TI ARM-based Processors

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules (SoMs) and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.