DSR Corporation

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 256 kB Flash-Speicher CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Software-Entwicklungskit (SDK)
Unternehmenssitz
  • 1536 Cole Blvd
  • Ste. 325
  • Golden, Colorado, 80401
  • United States

Ressourcen

Software-Entwicklungskit (SDK)

DSR-3P-ZBOSS — ZBOSS ist ein unabhängiger, portabler und hochleistungsfähiger ZigBee-Software-Protokollstack

ZBOSS ist ein von der DSR Corporation entwickelter ZigBee PRO-Software-Protokollstack. ZBOSS unterstützt Unternehmen dabei, die Herausforderungen von Interoperabilität, Portierung, Anpassung, Prüfung und Optimierung ihrer ZigBee-Lösung zu meistern. ZigBee ist eine offene, interoperable, (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.