STAR-Dundee Ltd.

Aerospace engineering company

STAR-Dundee is an aerospace engineering company focused on spacecraft on-board data-handling and processing technology. The company delivers a comprehensive range of test and development equipment, chip designs and IP cores to the world’s space agencies and international aerospace industry. STAR-Dundee is a world leader in SpaceWire and SpaceFibre technology.

SpaceWire is a spacecraft on-board data-handling network which connects instruments to the mass-memory, data processors and control processors. SpaceWire has some specific characteristics that make it ideal for many space missions: high-speed, low-power, simplicity, relatively low implementation cost, and architectural flexibility.

SpaceFibre is a multi-Gbits/s, on-board network technology for spaceflight applications, which runs over electrical or fibre-optic cables. It complements the capabilities of SpaceWire: improving the data rate by a factor of 10, reducing the cable mass by a factor of two and providing quality of service (QoS) and FDIR capabilities.

STAR-Dundee have the world-leading expertise and technology needed to support your SpaceWire and SpaceFibre project and to help make it a success. Started in 2002, STAR-Dundee was born out of the Space Technology Centre at the University of Dundee, which led the technical work on the SpaceWire standard, something which staff at STAR-Dundee have been instrumental in for more than 15 years.

AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS50601A-SP Strahlungshärte QMLV, 3-V- bis 7-V-Eingang, synchroner 6-A-Abwärtswandler TPS7H4001-SP Strahlungsfestes QMLV- und QMLP-Produkt, 3-V- bis 7-V-Eingang, synchroner 18-A-Abwärtswandler

 

Komparatoren
LM139AQML-SP Vierfach-Komparator mit niedriger Offsetspannung und niedrigem Stromverbrauch

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1101A-SP Rauscharmer Low-Dropout-Regler (LDO), 1,5 V bis 7 V Eingangsspannung, 3 A, strahlungsfestes QMLV-Pro

 

NAND-Gatter
SN54AC00-SP Raumfahrttaugliches 4-Kanal, 2-Eingänge, 2-V- bis 6-V-NAND-Gatter

 

eFuse und Hot-Swap-Controller
TPS7H2201-SP Strahlungsfestes QMLV- und QMLP-Produkt, 1,5-V- bis 7-V-Eingang, 6-A-eFuse
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • STAR House, 166 Nethergate
  • Dundee, DD1 4EE

Ressourcen

Evaluierungsplatine

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee STAR-Tiger-Stromversorgung für SpaceFibre unter Verwendung von strahlungsfesten Stromver

STAR-Tiger ist ein hochleistungsfähiger SpaceFibre-Routing-Switch, Teil des Hi-SIDE-Projekts der Europäischen Union und ausgezeichnet mit dem „Innovation in Space Award“ des European Space Forum. Die Stromversorgungsplatine in der STAR-Tiger-Einheit speist die primären Stromschienen für das für die (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.