SVTRONICS INC

Hardware design service provider

SVTronics is a leading Electronic Contract Manufacturer (ECM) that is focused on delivering innovative solutions in the design, manufacturing, integration and support to its customers. SVTronics can also provide design augmentation services from PCB to near-complete systems to help bring your product intentions from concept to counter-top.

ARM-basierte Prozessoren
AM4372 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik DRA745 Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit 1,2 GHz, Grafik und DSP für Fahrzeug-Infotainment und Cluster DRA746 Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit 1,5 GHz, Grafik und DSP für Fahrzeug-Infotainment und Cluster DRA74P Multicore-SoC-Prozessoren mit ISP und pinkompatibel mit SoC-Prozessoren DRA74x DRA750 Dual-SoC-Prozessor für Infotainment, 1,0 GHz, A15 G, Dual-DSP, erweiterte Peripherie DRA756 Zweifacher 1,5 GHz A15, Dual EVE, Dual-DSP, erweiterter Peripherie SoC-Prozessor für Infotainment DRA75P Multicore-SoC-Prozessoren mit ISP und pinkompatibel mit SoCs DRA75x für Infotainment-Anwendungen DRA76P Hochleistungs-Multicore-SoC-Prozessoren mit ISP für digitale Cockpit-Anwendungen DRA77P Hochleistungs-Multi-Core SoCs mit erweiterten Peripheriegeräten und ISP für digitale Cockpit-Anwendu TDA2EG-17 SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HF SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge TDA2HG SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2P-ABZ TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni TDA2SA SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungs-Funktionen für AD TDA2SG SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An

 

Digitale Signalprozessoren (DSPs)
DRA780 SoC-Prozessor mit 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA781 SoC-Prozessor mit 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA782 SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA783 SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA785 SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA786 SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA787 SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA788 SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 1x EVE und 2 Dual Arm Cortex-M4 für Audioverstärker TDA3LA Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65218 Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex-A8/A9 SoCs und FPGA
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Nordamerika
Unternehmenssitz
  • 3465 Technology Dr.
  • Plano, Texas, 75074
  • United States

Ressourcen

Evaluierungsplatine

DRA78XEVM — DRA78x-Evaluierungsmodul

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture (...)

Evaluierungsplatine

J6PEVM577P — DRA7xP-Evaluierungsmodul

The DRA77xP/DRA76xP-ACD is an evaluation platform designed to allow scalability and re-use across DRA77xP and DRA76xP JacintoTM Infotainment System-on-Chips (SoCs), it is based on Jacinto DRA77xP SoC that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of two ARM Cortex-A15 (...)

Evaluierungsplatine

SVT-3P-SITARA-SOMS — SVTronics System-on-Module für AM437x CPUs

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard (...)
Evaluierungsplatine

TDA2EVM5777 — TDA2x Vision EVM Kit – Spectrum Digital (enthält CPU-Platine und Vision-Anwendungsplatine)

TDA2x EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for ADAS applications. It is based on a TDA2x SoC which incorporate a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal (...)
Evaluierungsplatine

TDA2PXEVM — TDA2Px-Evaluierungsmodul

The TDA2Px EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for ADAS applications. The TDA2Px EVM is based on a TDA2Px System-on-Chip (SoC) that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.