Algotron

DSP software solution provider

AlgoTron supply quality software for DSP-related functions in the field of electronics. Specialising in telecoms and audio applications, we have a range of code modules in the following categories: telephone modem data pumps, telephony signal interfacing eg Caller ID, DTMF, audio and speech coding, and utility components such as FFT. The modules have 2 software formats: assembler for the Texas Instruments TMS320C5000 range of DSP processors, and C for DSP-/micro-processors in general. We can also generate bespoke code and perform contract work / consultancy in the field of DSP. We have much experience in designing and implementing from scratch. Our target customers are manufacturers.

Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320C5504 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5514 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz, con USB, interfaz LDC, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5517 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz, con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5532 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con USB TMS320C5534 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100MHz, con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC
Contacto
Recursos disponibles
  • Códec de software
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE
  • United Kingdom

Recursos

Códec de software

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Códecs de audio y telecomunicaciones DSP Algotron C5000

Algotron provides C5000 DSP software modules for telecoms & audio. Examples are: modem data pumps, speech coders, signal generators & detectors for DTMF and caller ID. All modules feature simple yet flexible interfaces with full re-entrancy. They come with user's guides, example (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.