Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
bytes at work AG
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
Since 2010, the bytesatwork team have used their know-how and expertise to develop into one of the leading embedded Linux providers in Europe. Consistently working according to the software-first approach – because software drives innovation. All products and solutions are developed, assembled and produced in Winterthur, Switzerland. Therefore, they meet Swiss quality standards—and the standards of our customers.
Procesadores basados en Arm
Contacto
-
+41-522-137-979
- Contacte a un socio
- www.bytesatwork.io
Recursos disponibles
- Placa de evaluación
Regiones compatibles
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
Sede central
- Technoparkstrasse 7
- Winterthur, 0041-52-2137979
- Switzerland
Recursos
Placa de evaluación
BYTES-3P-BE-AM6254 — bytes at work bE-AM6254 system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0
The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible (...)
Placa de evaluación
BYTES-3P-SITARASOMS — Bytes en el trabajo SOM de Sitara
bytes at work develops industrial computing products and services. They offer SOMs based on Sitara Arm® processors.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en.
Descargo de responsabilidad