Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Conclusive Engineering Sp. z o.o.
Hardware and software products for Arm-based processors: modules, manufacturing, design services
Conclusive Engineering is a full-service embedded system development provider specializing in the delivery of customized embedded hardware, software, and services.
Conclusive's engineering team merges their collective hardware and software expertise to deliver high-performance embedded systems to their customers.
Headquartered in the European Union, in the city of Katowice, Poland and services customers worldwide.
Contacto
Recursos disponibles
- Placa de evaluación
Regiones compatibles
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
Sede central
- Ligocka 103/3
- Katowice, 40-568
Recursos
Placa de evaluación
CONCL-3P-RCHD-AM62 — Módulo de sistema integrado RCHD-AM62 de Conclusive Engineering para procesadores AM623 y AM625
Potencia compacta para una conectividad avanzada
El sistema en módulo RCHD-AM62 viene con un factor de forma SO-DIMM compacto de 82 mm x 45 mm. El RCHD-AM62 ofrece opciones de conectividad capaces, como Ethernet doble de 1 Gbit/s, Wi-Fi® y Bluetooth® v4.1. Su entrada de potencia única de 3.3 V (...)
Descargo de responsabilidad