Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Critical Link LLC
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and performance in the field.
Critical Link works with OEMs in a wide range of industries including test and measurement, medical, scientific, defense, and infrastructure. Critical Link also provides engineering expertise for our customers’ product development projects including hardware design, software development, prototyping, and production.
-
+1-315-425-4045
- Contacte a un socio
- www.criticallink.com
- Placa de evaluación
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
- 6712 Brooklawn Parkway
- Syracuse, NY 13211
- Syracuse, New York, 13211
- United States
Recursos
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A — Módulo de sistema integrado Critical Link MitySOM-AM62A para procesadores AM62A3 y AM62A7
La familia de módulos de sistema MitySOM-AM62A incorpora el procesador AM62Ax. El módulo incluye los subsistemas de memoria eMMC FLASH, interfaz periférica serie octal o cuádruple NOR FLASH y LPDDR4 RAM. Un MitySOM-AM62 proporciona una infraestructura de controlador lógico programable (CPU) (...)