DSP Innovations

DSP software solution provider

We are a DSP Software supplier.

We work under "DSP Innovations" brand since 2007, delivering a high-optimized software for any platforms: DSP, RISC as well as any others.

We develop and supply our proprietary and standard technologies and products, we customize them to specific conditions and requirements of our customers.

Our mainstream is speech technologies and a voice communication: - innovative methods of speech compression (of a speech coding), - speech enhancement (noise and echo cancellation, spectrum equalization, etc.), - error control coding (channel coding), - advanced methods of "joint source-channel coding", - voice-band low-latency modems, - etc.

We create innovative high-quality vocoders robust to acoustic noises as well as to any channel errors.

All our proprietary vocoders (TWELP, SPR, etc.) are free of any third-parties' patents and have superior characteristics in comparison with the well-known vocoders at the same bit rates.

We are a team of scientists, software and hardware engineers, developers and programmers, young talents and reputable experts with a great experience in Digital Signal Processing and a development of unique technologies and products for various telecommunication equipment and other applications in IT-domain.

Procesadores digitales de señales (DSP)
TMS320C5504 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5514 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz, con USB, interfaz LDC, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5517 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz, con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC TMS320C5532 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con USB TMS320C5534 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100MHz, con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC
Contacto
Recursos disponibles
  • Códec de software
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 17 Cours Balguerie Stuttenberg
  • Bordeaux, 33-9-70403399
  • France

Recursos

Códec de software

DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — Innovaciones en DSP: Códecs VoIP DSP

DSP Innovations is a supplier of C5000TM DSP-software and engineering services. Proprietary and standard vocoders from DSPINI have superior characteristics, operate in range from 300 bps up to 64 kbps and are used in: secure voice, software defined radio, wireless, VoIP, voice storage, and more. (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.