Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Engicam s.r.l.
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
ENGICAM is focused on designing, developing, and producing high-performance embedded computing products focused on the following core principles:
Longevity: All modules have a guaranteed long-term production availability, up to 15 years from CPU launch.
Smallest form factor: For easy integration, modules are designed and developed taking care to minimize the form factor.
Robustness: Engicam modules are proven in hundreds of different applications under extremely hard thermal and mechanical operating conditions.
Scalability: The majority of Engicam modules are available in SODIMM, MicroGEA, or SMARC formats and are mutually compatible for a complete scalability.
-
+39-055-731-1387
- Contacte a un socio
- www.engicam.com
- Placa de evaluación
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
- Via dei Pratoni, 16
- 50018 Scandicci (Florence) Italy
- Florence, 50018
- Italy
Recursos
ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)