Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Sundance Multiprocessor Technology

Sundance Multiprocessor Technology

Hardware module provider for DSP

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. was established in 1989. The Sundance company strategy is to produce a comprehensive range of competitively priced and well engineered products for the high-performance embedded processing market.

Our first products were designed for the parallel processing market. The product portfolio included PC add-in boards and modules. Sundance rapidly developed and built a wide range of processor modules and boards. The range included many special purpose modules and allowed Sundance to act as a ‘one-stop’ shop for system designers and manufacturers.

Today, the Sundance product range includes modular systems based on the Texas Instruments TMS320C6x (‘C6x) range of processors. Many products are now in their second or third generation, having been enhanced in response to customer demand.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3484 Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS

Recursos

Placa de evaluación

SUNM-3P-SOM — Módulo DAC FMC de 1.25 GHz de cuatro canales con tecnología de multiprocesador Sundance que usa DAC3

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.