TQ-Group

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

TQ Embedded is a leading manufacturer of embedded systems, offering a wide range of TI based solutions on embedded system on modules. TQ offers these in different form factors, with modules available as connector or LGA (land grid array) versions and offering nearly 100% access to all MPU signals.

TQ has almost 25 years of experience in the development of embedded systems (hardware & software). TQ experts provide support not only during the free schematic review, but also comprehensively during and after the development at the customer's site.

Beyond the design phase, TQ provides support as a competent partner with continuous software updates (BSP) or active obsolescence management. As a solution provider for development, production, certification and assembly of complete devices, TQ supports a complete range of services.

TQ orients itself very closely to customers and market developments, staying in close contact with customers and their concerns - TQ follows trends and deals with them, such as, fieldbus communication in industrial automation or support for additional cores.

Everything from one source - technology in quality - Made in Germany.

MCU Arm Cortex-R
AM2431 MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

 

Procesadores basados en Arm
AM3351 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, CAN AM3356 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM5706 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo y arranque seguro AM5708 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo, multimedia y arranque seguro AM5716 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP AM5718 Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5726 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble AM5728 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5746 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, ECC en DDR y arranque seguro AM5748 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR y arranque seguro AM5749 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción persona-máquina con inteligencia artificial avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6526 Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Gut Delling
  • Muehlstrasse 2
  • Seefeld, 82229
  • Germany

Recursos

Placa de evaluación

TQ-3P-SITARASOMS — Sistema de TQ Group en módulos para procesadores y microcontroladores basados en TI Arm

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended (...)

Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

Placa de evaluación

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Sistema TQ-Group TQMa65xx en módulo para procesador AM6528 basado en Arm

El módulo integrado TQMa65xx, basado en la tecnología ARM® Cortex®-A53 de Texas Instruments. El controlador gráfico integrado admite aplicaciones con pantalla y táctiles. Hay cuatro variantes de procesador disponibles para diversas aplicaciones, como redes, automatización industrial y sistemas de (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.